TAS2505-Q1EVM

TAS2505-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAS2505-Q1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständiges Demo- und Evaluierungs-Referenzdesign für den TAS2505-Q1, einen energieeffizienten digitalen Audioverstärker der Klasse D mit Analog-, Digital- und Mischeingangsfähigkeit. Das EVM kann über USB mit der Codec-Steuerungssoftware von TI oder über externe I2C/SPI-Befehle gesteuert werden. Zwei Beispiele externer Schaltkreise zeigen, wie die Erkennung offener Last zur nativen Fehlererkennung des Verstärkers hinzugefügt werden kann. Dazu gehört die Fähigkeit, Masseschluss, Kurzschluss, Kurzschluss zwischen Klemmen und Übertemperatur zu erkennen.

Merkmale
  • Mono-BTL-Lautsprecherverstärker der Klasse D, 2,6 W bei 10 % THD (4 Ω, 5,5 V)
  • Lastdiagnosefunktionen: Kurzschluss zwischen Ausgang und Masse, Kurzschluss zwischen Klemme und Klemme, Kurzschluss zwischen Ausgang und Stromversorgung, offene Last, Übertemperatur
  • Einzelne 5-V-Stromschiene
  • Unterstützt Abtastraten von 8 kHz bis 96 kHz
  • Analog-, Digital- und Mischeingangsfähigkeit

  • TAS2505-Q1EVM

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

  • Codec Control Console GUI; separat herunterladen
  • Micro-USB-Kabel

Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS2505-Q1 — Klasse-D-Verstärker für die Automobilindustrie mit 2 W, mono, digitalem oder analogem Eingang und Au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Den TAS2505-Q1EVM bestellen
  2. Die TAS25xx Codec Control EVM GUI herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS2505-Q1EVM — TAS2505-Q1 Audio Amplifier Evaluation Board with Diagnostics

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01529 — Referenzdesign für Cluster- und eCall-Audio mit Diagnose
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS2505-Q1EVM — TAS2505-Q1 Audio Amplifier Evaluation Board with Diagnostics

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01529 — Referenzdesign für Cluster- und eCall-Audio mit Diagnose
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Designleitfaden Cluster and eCall Audio With Diagnostics Reference Design (Rev. A) 18.07.2019
Zertifikat TAS2505-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01529 — Referenzdesign für Cluster- und eCall-Audio mit Diagnose

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos