TAS2764EVM

TAS2764EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAS2764EVM-Evaluierungsmodul (EVM) wird zur Evaluierung des TAS2764 verwendet, eines Klasse-D-Audioverstärkers mit digitalem Mono-Eingang, der für die effiziente Ansteuerung hoher Spitzenleistung in kleinen Lautsprechern optimiert ist. Der Klasse-D-Verstärker ist in der Lage, eine Dauerleistung von 13 W an eine 4-Ω-Last mit einem THD+N von weniger als 1 % bei einer Versorgungsspannung von 12 V zu liefern. Das TAS2764EVM unterstützt die Evaluierung und Entwicklung mit dem Baustein TAS2764 über die folgenden Schnittstellen:

  • USB-Schnittstelle
  • Softwaresteuerung über PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI, USB-HID
  • USB-Klasse-Audiogerät, kompatibel mit Microsoft® Windows® 7 und höher
  • Externe 100-mil-Stiftleisten
  • PSIA- und I2S-/TDM-Schnittstelle
  • I2C
  • Hardware-Abschaltsteuerung
  • Interrupt-Ausgang

Merkmale
  • TAS2764-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Mono-Eingang und Erkennung der Lautsprechereingangsspannung
  • Mono- oder Stereo-Evaluierung
  • Schnittstelle mit PurePath Console 3-Software für Windows
  • I2S-Audiodaten von USB oder externer Quelle
  • I2C-Steuerung über USB oder externe Schnittstelle
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS2764 — 13 W, digitaler Eingang, 2,3 V bis 16 V Smart Amp I/V-Sensor für Lautsprecherschutz und mehrstufige
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS2764EVM — Digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS2764EVM — Digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense evaluation module
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
* EVM User's guide TAS2764EVM User's Guide (Rev. A) 10.12.2020
Zertifikat TAS2764EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.11.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos