TAS2780EVM

TAS2780EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TAS2780EVM (EVM) wird zur Evaluierung des TAS2780 verwendet, eines Mono-Audioverstärkers der Klasse D mit digitalem Eingang,IV-Sensor des Lautsprechers. Das EVM ist als eigenständiges Testgerät konzipiert undbietet dem Entwickler die Möglichkeit, den TAS2780 Verstärker in sein System zu integrierenund bietet außerdem einen Mono-Lautsprecherausgang. Der Entwickler kann das Gerät mit der PurePath™ Console 3 Software steuern und konfigurieren sowie Lautsprecher charakterisieren und die Algorithmen entsprechend abstimmen. Diese Funktionen schaffen eine maßgeschneiderte Leistung des On-Chip(SoC)-Host-Systems, welche den Anforderungen des Entwicklers an die Endgeräte entspricht.

Merkmale
  • Mono-Lautsprecher-Evaluierung
  • Schnittstelle mit PurePath™ Console 3-Software
  • Schließen Sie mehrere Platinen an
  • USB-Eingang

  • TAS2780-Evaluierungsplatine für energieeffiziente Audioplattform
  • Geschlossener Box-Lautsprecher

Nicht enthalten

  • Die Software PurePath™ Console 3 für die grafische Benutzeroberfläche (GUI) ist nicht im Lieferumfang enthalten

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS2780 — Intelligenter Verstärker, 25 W, Digitaleingang, 4,5 V bis 24 V, 6-A-Spitzenstrom, mit I/V-Erfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
PurePathâ„¢ Console 3, TAS2780EVM GUI und weitere Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS2780EVM — TAS2780 evaluation module digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS2780EVM — TAS2780 evaluation module digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense
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
* EVM User's guide TAS2780EVM User's Guide (Rev. A) 28.10.2021
Zertifikat TAS2780EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21.05.2021

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos