TAS5414BQ1PHDEVM

TAS5414BQ1PHDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluation Module for the TAS5414B-Q1 4 channel Class D automotive audio amplifier, in the DKD package. This evaluation module provides a platform to test the capabilities of the amplifier including EMC testing.

Merkmale
  • Four channels Class D audio amplifier which delivers 28 Watts per channel into 4 ohms and 50W into 2 ohms in car battery voltage
  • Full speaker diagnostics I2C control through an USB interface
  • Graphical User Interface includes Indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • Audioverstärker für Automobilanwendungen
    TAS5414B-Q1 — Class-D-Audioverstärker, 28 W, 4 Kanäle, 6- bis 24-V-Versorgungsspannung, analoger SE-Eingang mit I2
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TAS5414BQ1PHDEVM — TAS5414B-Q1 PHD Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TAS5414BQ1PHDEVM — TAS5414B-Q1 PHD Evaluation Module

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

    Technische Dokumentation

    star
    = Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 2
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide TAS5414B and TAS5424B Evaluation Module 21.12.2011
    Zertifikat TAS5414BQ1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos