TAS5630PHD2EVM

TAS5630PHD2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5630PHD2EVM PurePath™ Premier Pro customer evaluation module demonstrates theintegrated circuit TAS5630PHD from Texas Instruments (TI).The TAS5630PHD is a high-performance, integrated Stereo Feedback Analog-Input Digital Amplifier Power Stage designed to drive 4Ω speakers at up to 300W per channel. This amplifier requires only a simple passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.This EVM is configured with 2 BTL channels and the possibility to apply either a single ended or adifferential analog input signal. It is also possible to configure the two BTL channels into one parallel BTL (PBTL) channel.The OPA1632 is a High Performance Fully Differential Audio Op Amp designed to allow operation with single ended or differential input signals to the EVM. This EVM is a complete stereo analog input 2 × 300 W power amplifier ready for evaluation and great music.

Merkmale
  • Stereo PurePath™ Premier Pro evaluation module.
  • Self-contained protection system (short circuit and thermal).
  • Standard 1VRMS single ended line input or differential input.
  • Double-sided, plated-through PCB layout.
Universalaudioverstärker
TAS5630B — Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 300 W Stereo, 400 W Mono, 25 bis 52,5 V Versorgungsspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5630PHD2EVM — TAS5630PHD-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5630PHD2EVM — TAS5630PHD-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TAS5630PHD2EVM User's Guide (Rev. A) 05.05.2010
Zertifikat TAS5630PHD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 20.09.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos