TAS5713PHPEVM

TAS5713PHPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5713EVM evaluation module demonstrates the TAS5713 device from Texas Instruments. TheTAS5713 combines a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL) (2.0). For detailed information about the TAS5713EVM device, review the (device data sheet SLOS637). The Pulse Width Modulator (PWM) is based on TI's Equibit™ technology. The TAS5713 has additional audio processing features like 3D, Bass Boost and 2-band DRC.

Merkmale
  • Channel evaluation module design
  • Self-contained protection systems and control pins
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Subwoofer connection—the PWM terminal provides the PWM signal and power to an externalsubwoofer board
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5713 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5713PHPEVM — TAS5713PHP-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5713PHPEVM — TAS5713PHP-Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TAS5713PHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 25W Digital Input Amplifier with EQ and 2-band DRC 18.12.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos