TAS5720A-Q1EVM

TAS5720A-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAS5720A-Q1EVM ist mit dem Audioverstärker der Klasse D mitTAS5720A-Q1-Digital-Eingang und geschlossenem Regelkreis für die Automobilindustrie ausgestattet. Das EVM wird in Verbindung mit der PurePath Console-Hauptplatine (PurePath Console Motherboard, PPCMB) verwendet. Es ist mit einem TAS5720A-Q1-Baustein bestückt, der den Betrieb mit Stromversorgungsspannungen von 4,5 V bis 26,4 V ermöglicht. Das TAS5720A-Q1EVM kann nur im Mono-PBTL-Modus betrieben werden. Die PVDD-Stromversorgung wird über den TAS5720A-Q1EVM bereitgestellt und auf dem PPCMB auf 5 VDC und 3,3 VDC geregelt. Der PPCMB stellt dem TAS5720A-Q1EVM, I2S, I2C und 3,3 VDC zur Verfügung.

Merkmale
  • Audioverstärker der Klasse D mit Mono-PBTL und geschlossenem Regelkreis
  • Die PurePath Console-Hauptplatine bietet flexible Eingangssignalweiterleitung (USB, SPDIF und analog)
  • Demo-, Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung über die PurePath Console-Software (GUI)

  • TAS5720A-Q1 Evaluierungsplatine

Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5720A-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 25 W, 1 Kanal, 4,5 bis 26,4 V Versorgungsspannung, Digitaleingang, für F
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20-W Digital Input Closed-Loop Automotive Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20-W Digital Input Closed-Loop Automotive Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) 19.12.2013
Zertifikat TAS5720A-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos