TAS5729MDEVM

TAS5729MDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5729MDEVM demonstrates the TAS5721xx / TAS5723xx / TAS5729xx devices from Texas Instruments. The TAS5721 / TAS5723 / TAS5729 combine a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two single-ended speakers with a BTL subwoofers (2.1) with TAS5721xx & TAS5723xx device’s OR two bridge-tied speakers (BTL) (2.0) with TAS5721xx, TAS5723xx & TAS5729xx device.

For detailed information about the TAS5721 / 23 / 29xx device, review the device data sheet. To evaluate TAS5723xx or TAS5729xx free samples are available

Merkmale
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
  • Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
    TAS5729MD — Class-D-Audioverstärker, 12 W Stereo, 24 W Mono, 4,5 bis 26,4 V, Spannungsversorgung, digitaler Eing
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TAS5729MDEVM — TAS5729MD Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TAS5729MDEVM — TAS5729MD Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TAS5721/23/29xx EVM User's Guide 14.06.2013
    Zertifikat TAS5729MDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos