TAS5806MEVM

TAS5806MEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TAS5806MEVM (EVM) präsentiert den TAS5806M, einen Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang, verbesserter Verarbeitungsleistung und geringer Verlustleistung. Das EVM wird in Verbindung mit dem PurePath Console Motherboard (PPCMB) und der PurePath Console 3 Software verwendet. Auf dem EVM gibt es zwei TAS5806M-Bausteine, mit denen der Benutzer das Gerät sowohl im Stereo- als auch im Mono-Modus evaluieren kann. Darüber hinaus gib es mit zwei Bausteine auf dem EVM, sodass der Benutzer Prozessabläufe evaluieren kann, die speziell für Stereo-, Mono- oder 2.1-Systeme entwickelt wurden. Die PVDD-Stromversorgung wird über den TAS5806MEVM bereitgestellt und auf dem PPCMB auf 5 VDC und 3,3 VDC geregelt. Der PPCMB stellt dem TAS5806MEVM, I2S, I2C und 3,3 VDC zur Verfügung.

Merkmale
  • Unterstützung für Eingangsabtastrate von 96 kHz
  • 2.0-, Mono- und 2.1-fähig
  • Betrieb in BTL oder PBTL
  • Flexible Eingangssignalweiterleitung
  • Demo-, Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung über die PurePath Console 3 Software (GUI)

  • TAS5806M-Evaluierungsplatine

Universalaudioverstärker
TAS5806M — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 23 W Stereo, 45 W Mono, 4,5 bis 26,4 V mit Verarbeitungs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das TAS5806MEVM-Evaluierungsmodul und zum TAS5806M-Tuning und Evaluieren das PurePath™ Console-Motherboard für Design und Entwicklung von Audiosystemen.
  2. Beantragen Sie den Zugriff auf die Software PurePath™ Console 3 und TAS5806M. Jetzt anfordern
  3. Lesen Sie das Benutzerhandbuch für TAS5806MEVM, den allgemeinen Tuning-Leitfaden für die TAS58xx-Familie und den Anwendungshinweis für die Prozessabläufe von TAS5805M, TAS5806M und TAS5806MD

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5806MEVM — TAS5806M evaluation module for inductor-less digital input, stereo, closed-loop Class-D audio amp

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5806MEVM — TAS5806M evaluation module for inductor-less digital input, stereo, closed-loop Class-D audio amp
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
* EVM User's guide TAS5806MEVM User's Guide 31.05.2019
Zertifikat TAS5806MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos