TAS5822MEVM

TAS5822MEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAS5822MEVM-Evaluierungsmodul (EVM) stellt den TAS5822M dar. Der TAS5822M ist ein Klasse-D-Stereo-Audioverstärker mit Digital-Eingang, geschlossenem Regelkreis, verbesserter Verarbeitung und geringer Verlustleistung im Leerlauf. Das TAS5822MEVM ist ein eigenständiges EVM, das über einen einzigen Stromversorgungseingang, USB-Steuerung durch PurePath Control Console 3 (PPC3) und flexible Audioeingangsoptionen verfügt.

Merkmale
  • Eigenständiges Evaluierungsmodul
  • Läuft mit I2C Initialisierung
  • GUI-Steuerung über USB-Port
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5822M — Induktorloser Stereoverstärker der Klasse D für 35 W mit Digitaleingang, Closed-Loop-Rückkopplung un
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5822MEVM — 35-W, inductor-less, digital input Class-D amplifier evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5822MEVM — 35-W, inductor-less, digital input Class-D amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide TAS5822M Evaluation Module User's Guide 09.10.2020
Zertifikat TAS5822MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos