TAS5825PEVM

TAS5825P – Klasse-D-Audioverstärker, mit hohem Wirkungsgrad und Hybrid-Pro-Algorithmus – Evaluier

TAS5825PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TAS5825PEVM zeigt den neuesten Klasse-D-Audioverstärker von TI mit digitalem Eingang und Hybrid-Pro-Algorithmus TAS5825P. Ein TAS5825P, der als BTL oder PBTL konfiguriert werden kann, liefert einen Hybrid-Pro-Ausgang an den FB-Pin des LM5155. Er kann die dynamische PVDD-Regelung auf der Grundlage des Ergebnisses der Audioausgangshüllkurvenverfolgung demonstrieren, was der übliche Anwendungsfall für Kunden mit einem 1-Zellen-Batterieeingang und einem PVDD-Boostbereich von 5 V bis 16 V des TAS5825P ist.

Merkmale
  • TAS5825P Hybrid-Pro-Algorithmus zur Audio-Hüllkurvenverfolgung
  • Integriert LM5155, um eine Referenzlösung für das Systemdesign des Kunden bereitzustellen
  • Hauptkunden 1-Zellen-Batterie-Eingang, Verstärkung auf 5 V~16 V Audio-Stromschiene, Anwendungsfall für Kunden
  • Flexible TAS5825P Hybrid-Pro-Ausgabe zur Kompatibilität der Systemplatine des Kunden
  • Demo-, Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung über die PurePath Console 3 Software (GUI)

  1. Evaluierungsmodul bestellen.
  2. Fordern Sie Zugriff auf die PurePath™ Console und die TAS5825P-Software an.
  3. Benutzerhandbuch für das EvaluiTAS5825P herunterladen.

Halbleiter
TAS5825P Klasse-D-Audioamp, Steuerung von 4,5 V bis 26,4 Klasse H, mit sehr niedr. Idle & besserem Wirkungsg.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5825PEVM — TAS5825P high efficiency class-D audio amplifier with Hybrid-Pro algorithm evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5825PEVM TAS5825P high efficiency class-D audio amplifier with Hybrid-Pro algorithm evaluation module
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
* EVM User's guide TAS5825PEVM Evaluation Module User's Guide 03.09.2019
Zertifikat TAS5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos