TAS67CD-AEC

TAS67CD-AEC

Jetzt bestellen

Überblick

Die Erweiterungskarte TAS67CD-AEC implementiert zwei 4-kanalige Klasse-D-Audioverstärker-ICs TAS67x und ist über den Formfaktoranschluss für Audio-Erweiterungskarten (AEC) mit den Audio-DSP-EVMs von TI kompatibel. Jede Erweiterungskarte bietet bis zu 8 Kanäle mit verstärkten digitalen 50-W-Audioausgängen.

Merkmale
  • Bis zu 50 W Ausgang pro Kanal, bis zu acht Kanäle, auf 4-mm-Bananensteckerausgänge
  • Audioerweiterungskarten-Formfaktor (AEC) für TI-DSPs, kompatibel mit:
    • AUDIO-AM275-EVM
    • AUDIO-AM62D-EVM
  • PVDD-Stromeingang des Verstärkers 4,25 V bis 18,5 V über Bananenstecker
    • Verpolungs- und Überspannungsschutz für Verstärkerleistung

  • TAS67CD-AEC – Platinenbaugruppe im Lieferumfang enthalten
  • Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Lautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten

Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2752-Q1 — 32-GFLOPS-DSP-Prozessor für Automobilaudiosysteme mit Dual-Core-ARM®-Cortex®-R5F, 7,125 MB SRAM AM2754-Q1 — 80-GFLOPS-DSP-Mikrocontroller für Automobilaudiosysteme Quad-Core ARM® Cortex®-R5F, 10,75 MB SRAM AM62D-Q1 — 40GFLOPS DSP-Audioprozessor für die Automobilindustrie mit Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F und LPDDR4

 

Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS6754-Q1 — 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 19 V, mit Digitaleingang und 1L-Modulation für die Automobilin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS67CD-AEC — TAS67x Audio-Erweiterungskarte für die Evaluierung von Audioverstärkern

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS67CD-AEC — TAS67x Audio-Erweiterungskarte für die Evaluierung von Audioverstärkern
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
* EVM User's guide TAS67CD-AEC EVM User's Guide PDF | HTML 13.01.2025
Zertifikat TAS67CD-AEC EU Declaration of Conformity (DoC) 14.05.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
AUDIO-AM275-EVM — Evaluierungsmodul für Audio AM275x AUDIO-AM62D-EVM — AM62D erweiterbare Hardware für Premium-Audio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos