TCA7408-5405EVM

TCA7408-5405EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TCA7408-5405EVM is designed to show the used of multiple TI products on a single evaluation board. It shows how the single-wire 5-bit output expander TCA5405 is used to generate LED blinking functions. The Single wire interface is implemented using a single GPIO port on the MSP430, and very simple firmware embedded in the device. The TCA7408 GPIO expander is used to an input handler, that detects Key presses and notifies the MSP430. The EVM also has the TPL0401 that is used for RGB color mixing in conjunction with the TLC59108.

Merkmale
  • Works with MSP430 Launchpad
  • Illustrates the use of TPL0401 DPOT for color mixing
  • TCA7408 used for key press detection
  • Shows the use of Single wire self timed interface in TCA5405
  • Color mixing, LED blinking control
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA5405 — Einadriger 3,6-Bit-Ausgangs-Expander mit Selbstzeiteinstellung, 1,65 bis 5 V.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCA7408-5405EVM — Evaluation module for TCA7408 and TCA5405

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCA7408-5405EVM — Evaluation module for TCA7408 and TCA5405
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
* EVM User's guide TCA7408EVM,TCA5405EVM 07.12.2011
Zertifikat TCA7408-5405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos