TCA9511AEVM

TCA9511AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM bietet konfigurierbare Belastungsbedingungen durch einstellbare Pull-Up-Widerstände und Buskapazitäten, die es Entwicklern ermöglichen, die Leistung dieses Bausteins in ihrem System einfach zu testen. Das EVM kann auch mit einer Buchse zum Testen von Übertemperaturen bestückt werden.

Merkmale
  • Hot-Swap-fähig
  • Niedrige dynamische Offsetspannung
  • Anstiegszeit-Beschleuniger
  • Einstellbare Pull-up-Widerstände und Kapazitätslastschalter
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs
TCA4307 Bidirektionaler 2-Bit-2,3-V- bis 5,5-V-, Hot-Swap-fähiger 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer, mi TCA9511A Bidirektionaler 2-Bit-2,3-V- bis 5,5-V-, Hot-Swap-fähiger 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCA9511AEVM — Hot-swappable two-wire bus buffer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCA9511AEVM Hot-swappable two-wire bus buffer evaluation module
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
* EVM User's guide EVM User's Guide for TCA9511A 04.09.2019
Zertifikat TCA9511AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos