TCA9802EVM

TCA9802EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TCA9802EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht dem Benutzer, die Stromversorgung mit dem Puffer zu verbinden und I2C-Befehle an den auf der Platine integrierten Slave-Baustein TMP102 zu übertragen. Das EVM ermöglicht es dem Entwickler, verschiedene kapazitive Lasten zu laden und zu testen und als Option einen Serienwiderstand durch einen Induktor zu ersetzen, um die parasitäre Induktivität von Kabeln zu emulieren. Parameter wie Anstiegszeit, Stromverbrauch und Verzögerungszeiten können einfach und genau ausgewertet werden.

Merkmale
  • Vergleichen Sie einfach den TCA980x mit aktuellen Pegelumsetzern
  • Vergleichen Sie einfach Bausteine mit verschiedenen Kapazitäts- oder Induktionslasten
  • Temperatursensor auf der Platine, um die Kommunikationszuverlässigkeit für verschiedene Lastbedingungen zu bewerten
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs
TCA9800 — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Repeater mit 2-Bit-Pegelumsetzung und interner 0,5-mA-Stromquelle TCA9801 — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Repeater mit 2-Bit-Pegelumsetzung und interner 1-mA-Stromquelle TCA9802 — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Repeater mit 2-Bit-Pegelumsetzung und interner 2-mA-Stromquelle TCA9803 — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Repeater mit 2-Bit-Pegelumsetzung und interner 3-mA-Stromquelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCA9802EVM — TCA980x Family of I²C and SMBus Level Shifters Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCA9802EVM — TCA980x Family of I²C and SMBus Level Shifters Evaluation Module
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
* EVM User's guide TCA9802 I2C Buffer Evaluation Module 21.03.2017
Zertifikat TCA9802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos