TCAN332EVM

TCAN33x duales CAN-Evaluierungsmodul (EVM) für industrielle Anwendungen

TCAN332EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Auf dem EVM ist der CAN-Transceiver TCAN332 werkseitig installiert. Das CAN-EVM kann von Benutzern zur Verwendung mit allen CAN-Transceiver-Produktreihen von TI neu konfiguriert werden: SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 und SN65HVDA54x durch Ersetzen des Transceivers und Einstellen der Jumper auf dem EVM. Das EVM verfügt über Konfigurationen für die grundlegende CAN-Evaluierung, verschiedene Last- und Abschlusseinstellungen, die zur Evaluierung der Leistung des CAN-Transceivers erforderlich sind.

Merkmale
  • Erfüllt die Norm ISO11898-2
  • Der E/A-Spannungsbereich unterstützt MCUs mit 3,3 V und 5 V
  • Ideales Passivverhalten, wenn keine Stromversorgung vorhanden ist
    • Bus-Pins haben eine hohe Impedanz (keine Last am Bus während des Betriebs)
    • Logikpins haben eine hohe Impedanz
    • Ein-/Abschalten mit störungsfreiem Betrieb am Bus
  • Schutzfunktionen
    • ESD-Schutz von Bus-Pins
      • HBM-ESD ±25 kV
      • IEC ESD ±12 kV
    • Bus-Fehlerschutz von ±14 V
    • Unterspannungsschutz an den Versorgungspins
    • TXD (Treiber)-dominante Zeitüberschreitung (Dominant Time Out, DTO)
    • RXD (Empfänger)-dominante Zeitüberschreitung (Dominant Time Out, DTO)
    • Schutz vor thermischer Abschaltung
  • Ausgelegt für einen Betrieb bei –40 °C bis 125 °C
CAN-Transceiver
TCAN330 CAN-Transceiver, 3,3 V TCAN330G CAN-Transceiver, 3,3 V, mit CAN-FD (flexibler Datenrate) TCAN332 CAN-Transceiver, 3,3 V TCAN332G CAN-Transceiver, 3,3 V, mit CAN-FD (flexibler Datenrate) TCAN334 CAN-Transceiver, 3,3 V TCAN334G CAN-Transceiver, 3,3 V, mit CAN-FD (flexibler Datenrate) TCAN337 CAN-Transceiver, 3,3 V TCAN337G CAN-Transceiver, 3,3 V, mit CAN-FD (flexibler Datenrate) TCAN3403-Q1 Automotive-3,3-V-CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate (FD), mit flexiblem I/O und Standby-Modus TCAN3404-Q1 3,3-V-CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate (FD) mit Abschaltung und Standby-Modus, für die Automo TCAN3413 Can-FD-Transceiver, 3,3 V, mit flexiblem IO und Standby-Modus TCAN3414 Can-FD-Transceiver, 3,3 V, mit Abschaltung und Standby-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN332EVM — TCAN33x Dual Site Industrial CAN Evaluation Module (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN332EVM TCAN33x Dual Site Industrial CAN Evaluation Module (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TCAN EVM User Guide 03.11.2015
Zertifikat TCAN332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos