TCAN5102EVM

TCAN5102EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers on the EVM.

Merkmale
  • Standard and split termination on the CAN bus
  • Pads for CANH / CANL short to battery test
  • Footprints for filter capacitors, common-mode choke, and TVS diode for CAN bus protection from RF noise and transient pulses
  • Footprints for common 8-pin and 14-pin SOIC transceivers
  • DSUB9 connector with the CAN bus signals and GND for typical automotive cable harness connections
  • All digital signals for configuration and control brought out to a header for easy access
  • Multifunctional jumpers for different functional use of generic pins
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

TCAN5102EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TCAN5102-Q1 Automotive Self-supplied CAN FD Light Responder to SPI, UART, or I2C Controller PDF | HTML 30.09.2025
Zertifikat TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos