TDA2PXEVM

Überblick

Mit der Evaluierungsplattform TDA2Px können Fahrerassistenzanwendungen schneller entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Das TDA2Px-EVM basiert auf einem TDA2Px-System-on-Chip (SoC) mit einer heterogenen, skalierbaren Architektur, die eine Mischung aus Fest- und Fließkomma-DSP-Kernen (Digital Signal Processor) TMS320C66x von TI, Vision-AccelerationPac-Kernen (EVE), Arm®-Cortex®-A15-MP-Kernen, 3D-GPU-Kernen, H.264-Beschleunigung für Verschlüsselung/Dekodierung und dualen Cortex-M4-Kernen enthält. Außerdem sind zahlreiche Peripheriegeräte integriert, darunter Multi-Kamera-Schnittstellen (parallel und seriell) für LVDS-basierte Rundumsichtsysteme, CSI-2-Ports, Displays, CAN und GigB-Ethernet-AVB.

Auf der CPU-Hauptplatine sind auch wichtige Peripheriebausteine wie Ethernet oder HDMI integriert.

Beachten Sie, dass das Evaluierungsmodul KEIN Netzteil enthält und dieses separat erworben werden muss. Es wird eine Stromversorgung mit den folgenden Spezifikationen benötigt:

  • 12 V DC Ausgang
  • 5 A Ausgang
  • Positive innere und negative äußere Terminals
  • Innengewinde mit 2,5 mm oder 2,1 mm Innendurchmesser und 5,5 mm Außendurchmesser, Einstecktiefe 8,85 mm

Merkmale
  • Hardware
    • TDA2Px-Prozessor
    • 4 GB DDR3L
    • TPS65917 + Power-Management-IC LP87565
    • 4 GB eMMC
  • Software
    • PROCESSOR-SDK-TDAX
  • Konnektivität
    • Gigabit Ethernet (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro-SD-Karte
    • Micro-USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Audio ein/aus
    • WiLink8 Q (Anschluss)
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA2P-ABZ — TDA2-Pin-kompatible SoC-Familie mit Grafik-, Bild-, Video-, Sichtbeschleunigungsoptionen für ADAS TDA2P-ACD — Hochleistungs-SoC-Familie mit Optionen für Grafik, Bildgebung, Video und Bildverarbeitungsbeschleuni
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SVTRONICS INC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

705857-1001 — Fusion Application Board - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

Unterstützte Produkte und Hardware

705857-1001 — Fusion Application Board - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TDA2Px-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 26.11.2018
Benutzerhandbuch Fusion Application Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.11.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — Prozessor-SDK für TDAx ADAS-SoCs – Unterstützung für Linux und TI-RTOS

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SVTRONICS INC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.