TDP0604EVM

TDP0604EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TDP0604 (EVM) ist eine gedruckte Leiterplatte (PCB), welche dafür geschaffen wurde, Kunden bei der Evaluierung des TDP0604 für Videoanwendungen mit HDMI-Schnittstellen zu unterstützen. Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für Implementierungen des TDP0604 verwendet werden. PCB-Design- oder Layout-Dateien können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, um PCB-Design-Illustrationen der Routing- oder Anordnungsregeln mit einer TDP0604-Komponente bereitzustellen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Drei Optionen zur Aktivierung/Rücksetzung von Bausteinen zur Verwendung mit dem EVM
  • Lokaler I2C-Zugang
  • Eine DC-Strombuchse (J9) zur Aufnahme eines 5-V-Wandstromadapters. Alternativ dazu ist es möglich, das EVM über den USB-Micro-B-Anschluss mit Strom zu versorgen
  • Konfiguration über Jumper verfügbar
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TDP0604 — DP++ 6-Gbit/s HDMI 2,0-Redriver 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDP0604EVM — Evaluierungsmodul TDP0604 für Redriver von DP++ 1,1 auf HDMI 2,0

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDP0604EVM — Evaluierungsmodul TDP0604 für Redriver von DP++ 1,1 auf HDMI 2,0
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
* EVM User's guide TDP0604 EVM Users Guide PDF | HTML 09.12.2021
Zertifikat TDP0604EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos