TDP1204EVM

TDP1204EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TDP1204 (EVM) ist eine gedruckte Leiterplatte (PCB), die Kunden bei der Evaluierung des TDP1204 für Videoanwendungen mit HDMI-Schnittstellen unterstützt. Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für Implementierungen des TDP1204 verwendet werden. 

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Drei Optionen zur Aktivierung/Rücksetzung von Bausteinen zur Verwendung mit dem EVM
  • Lokaler I2C-Zugang
  • Eine DC-Strombuchse (J9) zur Aufnahme eines 5-V-Wandstromadapters.
  • Stromversorgung über den USB Micro B-Anschluss
  • Konfiguration über Jumper verfügbar
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TDP1204 — 12-Gbit/s DP++ 1.1- bis HDMI 2.1-Quellen-Redriver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDP1204EVM — TDP1204 HDMI 1.4/2.0 redriver evaluation module 

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDP1204EVM — TDP1204 HDMI 1.4/2.0 redriver evaluation module 
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
* EVM User's guide TDP1204 EVM User's Guide PDF | HTML 06.04.2022
Zertifikat TDP1204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 05.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos