TDP142EVM

TDP142EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TDP142 ist ein linearer DisplayPort™ (DP)-Redriver, der AUX- und HPD-Signale auslesen kann. Das Gerät entspricht der VESA DisplayPort-Standardversion 1.4 und unterstützt eine 1- bis 4-Lane-Main-Link-Schnittstelle, die bis zu HBR3 (8,1 Gbit/s pro Lane) signalisiert. Außerdem ist dieser Baustein positionierungsunabhängig. Er kann in Quelle, Kabel oder Senke platziert werden und stellt somit eine negative Verlustkomponente für das gesamte Link-Budget dar.

Merkmale
  • Plug&Play-Design
  • Stromversorgung des EVM über USB VBUS oder 5 bis 5,5 VDC IN über einen Stromversorgungsanschluss
  • Zugriff auf den I2C-Bus über Stiftleisten
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter
DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TDP142 — DP1.4-Linear-Redriver, 8,1 Gbit/s TDP142-Q1 — DP1.4-Linear-Redriver, 8,1 Gbit/s, für die Automobilindustrie

 

Nicht invertierende Puffer & Treiber
SN74AHC1G125 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™, 8.1-Gbps, lineares Redriver-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™, 8.1-Gbps, lineares Redriver-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TDP142EVM User's Guide 13.11.2017
Zertifikat TDP142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos