TDP142Q1-EVM

TDP142-Q1 – Evaluierungsmodul

TDP142Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TDP142-Q1 ist ein linearer DisplayPort™ 1.4-Redriver mit Geschwindigkeiten von bis zu 8,1 Gbps (HBR3). Das TDP142Q1-EVM ist ein Evaluierungsmodul, das dazu verwendet wird, die Fähigkeiten zur Signalkonditionierung des TDP142-Q1-Bausteins zu testen. Dieses EVM bietet I2C und GPIO-Steuerung zum Konfigurieren der Entzerrung des Bausteins. Die Signalintegrität kann mit den DisplayPort-Anschlüssen des EVM getestet werden.

Merkmale
  • DisplayPort 1.4 bis zu 8,1 Gbit/s (HBR3)
  • Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TDP142-Q1 DP1.4-Linear-Redriver, 8,1 Gbit/s, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDP142Q1-EVM — TDP142-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDP142Q1-EVM TDP142-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TDP142-Q1 Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 08.11.2024
Zertifikat TDP142Q1-EVM Declaration of Conformity PDF | HTML 05.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos