TDP2004EVM

TDP2004EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TDP2004 (EVM) ist dazu ausgelegt, Kunden bei der Evaluierung des TDP2004 für Videoanwendungen mit DP-Schnittstellen zu unterstützen. Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für Implementierungen des TDP2004 verwendet werden.

Merkmale
  • DisplayPort-Stecker zum Anschluss an eine DisplayPort-fähige Quelle
  • DP-Buchse zum Anschluss an eine DisplayPort-fähige Senke
  • Standardmäßige 5V-Hohlbuchse zur Stromversorgung des EVM
  • PIN-Strap-, I2C- oder EEPROM-Programmierung
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TDP2004 — 4-Kanal-Redriver DisplayPort 2.1 TDP2044 — Vierkanaliger DisplayPort (DP) 2.1-Redriver für USB Type-C, DP Alternativmodus TDP20MB421 — Vierkanaliger DisplayPort™ 2.1-Redriver mit integriertem 2:1-Mux
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDP2004EVM — Evaluierungsmodul TDP2004

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDP2004EVM — Evaluierungsmodul TDP2004
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
* EVM User's guide TDP2004 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16.04.2025
Zertifikat TDP2004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25.01.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos