TECHN-3P-TEVI-OV5640

TechNexion TEVI-OV5640 evaluation kits for OV5640 camera module with FFC connector

TECHN-3P-TEVI-OV5640

Von: TechNexion
Jetzt bestellen

Überblick

Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.

Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.

Lens - 84 Degree M12 Lens with IR-Cut Filter

Connector - adapter board converting from TechNexion 70-pin camera connector to standard 15-pin and 22-pin FFC connectors common to multiple EVMs and SBCs

Merkmale
  • 24.5 mm x 24.5 mm PCB size, 21.4 mm pitch for mounting holes
  • 15-pin and 22-pin standard FFC connector type
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 84-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3V, 2.8V and 1.8V rails generated by adapter board
  • OV5640 image sensor with upstream Linux driver and on-chip ISP
  • VizionViewer™ SDK for Linux
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von TechNexion

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

Unterstützte Produkte und Hardware

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

Unterstützte Produkte und Hardware

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BEAGL-PLAY-SBC BeaglePlay® Einplatinencomputer der BeagleBoard.org Foundation auf AM62x-Basis SK-AM62A-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B-P1 AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an TechNexion.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.