TFP401PZPEVM

TFP401PZPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TFP401PZPEVM unterstützt Sie bei der Evaluierung der Leistung und des Designs des TFP401 mit einer DVI-Quelle. Diese Platine empfängt DVI-Daten von der Eingabequelle über ein Standard-DVI-Kabel zu einem digitalen TFP401-Empfänger. Der TFP401-Digitalempfänger wandelt die Daten in ein paralleles 24-Bit-Format um. Der TFP401PZPEVM unterstützt Auflösungen bis zu einem extrem breiten, grafischen Bereich (Ultra Extended Graphics Array, UXGA).

Merkmale
  • Leiterbahnen für Highspeed-Signalintegrität
  • Wählbare Betriebsmodi durch Jumper und Schalter
  • Alle Highspeed-Ausgangssignale verfügen über eine differenzielle Testpunkt-Zugänglichkeit
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TFP401 — TMDS-DVI-Empfänger/Deserializer mit 165 MHz und integrierter Panelbus™-Schaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TFP401PZPEVM — TFP401 TMDS-DVI-Empfänger/Deserializer, 165 MHz und integrierter Panelbus™-Schaltung – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TFP401PZPEVM — TFP401 TMDS-DVI-Empfänger/Deserializer, 165 MHz und integrierter Panelbus™-Schaltung – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TFP401PZP Evaluation Module 03.01.2018
Zertifikat TFP401PZPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos