THP210EVM

THP210EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das THP210EVM ist ein hochpräziser, rauscharmer und vollständig differenzieller Hochspannungsverstärker, der eine einfache Schnittstelle zum Differenzausgang für hochpräzise Analog-Digital-Wandler (ADCs) bietet. Das EVM bietet Zugriff auf Funktionen und Möglichkeiten zur Evaluierung der Leistung des Bausteins THP210.

Merkmale
  • Vereinfacht das Design, da es eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Evaluierung des THP210 bietet
  • Die auf dem EVM bereitgestellten SMA-Anschlüsse und -Prüfpunkte ermöglichen schnelle Tests des THP210
  • Das THP210EVM ist standardmäßig mit einer Verstärkung von 1 V/V konfiguriert
  • Das THP210EVM kann problemlos als Filter- oder Dämpferschaltkreis konfiguriert werden
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
THP210 — Volldifferenzverstärker, hohe Präzision (40 μV, 0,1 μV/C), hohe Spannung (36 V), geringes Rauschen (
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THP210EVM — THP210-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THP210EVM — THP210-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THP210 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.06.2020
Zertifikat THP210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos