THS1206M-EVM

THS1206M-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM can accommodate all eight devices of the THS1206 family of data converters. This family consists of high-speed, low power, 10 and 12-bit ADCs that operate from independent 5V, Avdd, and 3.0-5.25V, DVdd, supplies. Independent buffer supply, BVdd, eliminates the need for level-shifting circuitry when the device is used with low voltage host controllers. The family of converters includes two and four channel devices operating up to a maximum sampling rate of 8MSPS. The EVM layout shows the pin compatibility and upgrade path possibilities from the 10, two channel THS10082 to the 12 bit four-channel THS1206.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the THS1206 family of high-speed simultaneous sampling analog to digital converters
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Built-in reference
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K Interface Card for use with a variety of DSP Starter kits
Präzisions-ADCs
THS1206 — 12-Bit-, 6-MSPS-ADC, vierfach-Kanal (Konfig.), DSP/uP-Schnittstelle, Integ. FIFO-Speicher 16x, autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS1206M-EVM — THS1206M Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS1206M-EVM — THS1206M Evaluation Module
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Modular THS1206EVM User's Guide 11.12.2003
Zertifikat THS1206M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente THS1206M-EVM Readme Page Thank You Letter 08.03.2005
Errata Errata for SLAU104 EVM User's Guide 16.03.2004

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos