THS3062EVM

THS3062EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS3062EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors. Channel 1 has a default gain of (-1) or +2 (depending upon which input is used), and channel 2 has a gain of +1.

Merkmale
  • Power supply: single 10 to 30 Vdc, dual +/-5Vdc to +/-15Vdc
  • Input impedance is 50Ω for V1in-, V1in+, and V2in+
  • Load resistance is 1 KΩ for each channel
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In1+, In1-, Out1+, In2+, In2-, Out2-
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3062 — Zweifacher, Transimpedanzverstärker, hohe Spannung, hoher Anstiegsrate
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3062EVM — THS3062 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3062EVM — THS3062 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THS3062EVM 27.09.2002
Zertifikat THS3062EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos