THS3091EVM

THS3091EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul THS3091 (EVM) bietet eine Plattform zur Evaluierung des Hochgeschwindigkeits-Stromrückkopplungsverstärkers THS3091 mit hoher Spannung und geringer Verzerrung. Der Benutzer benötigt nur Stromversorgung, Eingangssignal und Testinstrumente, um das EVM zu betreiben.

Anwendungen

  • Arbiträre Wellenform bei hohen Spannungen
  • FET-Leistungstreiber
  • Pin-Treiber
  • VDSL-Leitungstreiber

Merkmale
  • Mit stabilem Verstärkungsfaktor 1
  • Einstellbar für invertierende und nicht invertierende Verstärkungskonfigurationen
  • SMA-Anschlüsse an Eingangs- und Ausgangsanschlüssen
  • 50- Ω Eingangs- und Ausgangsimpedanzanpassung
  • Versorgungsspannungsbereich
    • Single Supply 10 V bis 30 V
    • Geteilte Versorgung ±5 V bis ±15 V.
  • Stromversorgung über Bananensteckverbinder
  • Ferritperlen an den Versorgungsverbindungen
  • Entkopplungskondensatoren
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3091 — Einzelner, verzerrungsarmer Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und hoher Spannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3091EVM — THS3091 evaluation module for single, high-voltage low-distortion current-feedback op amp

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3091EVM — THS3091 evaluation module for single, high-voltage low-distortion current-feedback op amp
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
Zertifikat THS3091EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS3095EVM — THS3095 Evaluierungsmodul für einen einzelnen verzerrungsarmen Hochspannungs-Operationsverstärker mi

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos