THS3092EVM

THS3092EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Benutzerhandbuch für das THS3092-Evaluierungsmodul (EVM) ist im Datenblatt enthalten.

Das Evaluierungsmodul THS3092EVM bietet eine Plattform zur Evaluierung des Dual-Hochgeschwindigkeits-Stromrückkopplungsverstärkers THS3092 mit hoher Spannung und geringer Verzerrung. Der Benutzer benötigt nur Stromversorgung, Eingangssignal und Testinstrumente, um das EVM zu betreiben.

Anwendungen:

  • Arbiträre Wellenform bei hohen Spannungen
  • FET-Leistungstreiber
  • Pin-Treiber
  • VDSL-Leitungstreiber

Merkmale
  • Mit stabilem Verstärkungsfaktor 1
  • Einstellbar für invertierende und nicht invertierende Verstärkungskonfigurationen
  • SMA-Anschlüsse an Eingangs- und Ausgangsanschlüssen
  • Eingangs- und Ausgangsimpedanzanpassung 50 Ohm
  • Versorgungsspannungsbereich
    • Single Supply +10 V bis +30 V
    • Geteilte Spannungsversorgung +/-5,0 bis +/-15,0 V
  • Stromversorgung über Bananensteckverbinder
  • Ferritperlen an den Versorgungsverbindungen
  • Entkopplungskondensatoren
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3092 — Dual-Operationsverstärker mit hoher Spannung, geringer Verzerrung und Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3092EVM — THS3092 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3092EVM — THS3092 Evaluation Module
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
Zertifikat THS3092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos