THS3201EVM

THS3201EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS3201EVM provides a platform for evaluating the THS3201 high-speed current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see the THS3201 Datasheet.

Merkmale
  • Power Supply: Single 6.6 to 15 Vdc, dual +/-3.3Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Power supply ripple rejection
  • Input impedance is 50
  • Decoupling capacitors
  • Output load of 100
  • Connections: -Vs, GND, +Vs, V In+, V In-, V Out, and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana jack
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3201 — 1,8 GHz-Verstärker mit Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3201EVM — THS3201 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3201EVM — THS3201 Evaluation Module
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
Zertifikat THS3201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos