THS3202EVM

THS3202 – Evaluierungsmodul

THS3202EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS3202EVM provides a platform for developing dual amplifier circuits on the same board. The user needs only add power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The user can change the feedback and gain resistors to change the gains.

The default configuration is:

  • Channel 1: Gain = +2 or -1 (depending upon which input is connected to the signal source).
  • Channel 2: Gain = +1.

Merkmale
  • Power Supply: Single 6.6 to 15 Vdc, dual +/-3Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Power supply ripple rejection
  • Input impedance is 50Ω
  • Decoupling capacitors
  • Output load of 500Ω
  • Connections: Vs-, GND, Vs+, Vin1+, Vin1-, Vin2+, Vin2-, Vout1, Vout2, and testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana plugs
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3202 2 GHz-Verstärker mit Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3202EVM — THS3202 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3202EVM THS3202 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS3202EVM User's Guide 11.10.2002
Zertifikat THS3202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos