THS3217EVM

THS3217EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Demonstrationsvorrichtung für den Breitband-Differenz-DAC THS3217 zum unsymmetrischen Leitungstreiber. Das EVM bietet 50-Ω-Eingangs- und -Ausgangsabschluss zur einfachen Evaluierung mit gängigen 50-Ω-Prüfgeräten. Das THS3217EVM ermöglicht die Leistungsevaluierung jedes einzelnen Sub-Blocks innerhalb des Bausteins. Die Leiterplatte bietet verschiedene flexible Optionen, um den THS3217 auch als komplettes System zu testen. Das EVM bietet Platzhalter zum Einfügen von Filtern an verschiedenen Punkten im System, um eine realistischere Evaluierung der Endanwendung zu ermöglichen.

Merkmale
  • Flexibilität zur individuellen Evaluierung der Leistung jedes Sub-Blocks innerhalb des Systems oder zur Evaluierung der Leistung des gesamten Systems
  • Platzhalter zum Einfügen von Filtern an verschiedenen Punkten im System, um eine realistischere Evaluierung der Endanwendung zu ermöglichen
  • Einfache Schnittstelle zum LMH3401 EVM zur Ermöglichung einer kabellosen Schnittstelle für vollständige Differenz-Eingänge
  • Auf der Platine integrierte Schalter ermöglichen die schnelle Neukonfiguration verschiedener Funktionsmodi
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3217 — D/A-Ausgangsverstärker mit differenziellem/unsymmetrischem D/A-Wandler und 800 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3217EVM — THS3217 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3217EVM — THS3217 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 06.04.2016
Zertifikat THS3217EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos