THS3470REBEVM

THS3470REBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

THS3470EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das für die einfache Messung und Einrichtung des Hochgeschwindigkeits-Leistungsverstärkers THS3470 mit 60 V, 1 A und 100 MHz entwickelt wurde. Zur Platine gehören Anweisungen zum einfachen Konfigurieren von Eingangs- und Ausgangsverbindungen, einfache Steuerungsschnittstellen zum Ändern der Funktionsmodi des Bausteins und Vorkehrungen für Kühlkörper- und Lüfterverbindungen.

Merkmale
  • Einfache Eingangs- und Ausgangsverbindungen über abgestimmte 50-Ohm-SMA-Steckverbinder
  • Konfigurierbares Ausgangslastnetzwerk mit optionaler hoher Leistungslast
  • Problemlose Regelung von Leistungsmodus und Strombegrenzung mit einfachen Schaltern
  • Einstellbare Strombegrenzungen mit Potenziometern
  • Vorkehrungen für Kühlkörper- und 3-poligen Lüfteranschluss
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3470 — Hochgeschwindigkeits-Leistungsverstärker mit 60 V, 100 MHz, 1 A Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Begrenzte Mengen

THS3470REBEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3470REBEVM — THS3470 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3470REBEVM — THS3470 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THS3470REBEVM Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 18.11.2025
Zertifikat THS3470REBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos