THS3491DDAEVM

THS3491DDAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul THS3491DDA (EVM) wird zur Evaluierung des THS3491 verwendet, eines Hochgeschwindigkeits-, Hochspannungs- und verzerrungsarmen Stromrückkopplungsverstärkers in einem 8-poligen DDA-Gehäuse. Das EVM dient dazu, schnell und einfach die Funktionalität und Leistung des THS3491 bei einer Verstärkung von 5 V/V zu demonstrieren, wenn eine äquivalente RLOAD = 100 Ω angetrieben wird. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen bereit. Die Platine ist für den unsymmetrischen Ein- und Ausgangsbetrieb für die Anbindung an 50-Ω-Prüfgeräte ausgelegt.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Entwickelt für unsymmetrischen 50-Ω-Eingangs- und -Ausgangsanschluss
  • Konfiguriert für eine nicht invertierende Verstärkung von 5 V/V und einfach modifizierbar für eine invertierende Verstärkungskonfiguration
  • Einfache Schnittstelle zu Ein- und Ausgängen durch SMA-Anschlüsse
  • Kühlkörper auf der Unterseite der Platine unterstützt die Gesamtwärmeableitung des Bausteins für hohen Ausgangsspannungsschwingungen
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3491 — 900-MHz-Verstärker mit hoher Leistung und Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3491DDAEVM — THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3491DDAEVM — THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package
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
* EVM User's guide THS3491DDA EVM User's Guide 08.08.2017
Zertifikat THS3491DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos