THS3491RGTEVM

THS3491RGTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul THS3491RGT (EVM) wird zur Evaluierung des THS3491 verwendet, eines Hochgeschwindigkeits-, Hochspannungs- und verzerrungsarmen Stromrückkopplungsverstärkers in einem 16-poligen RGT-Gehäuse. Das EVM dient dazu, schnell und einfach die Funktionalität und Leistung des THS3491 bei einer Verstärkung von 5 V/V zu demonstrieren, wenn eine äquivalente RLOAD = 100 Ω angetrieben wird. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen bereit. Die Platine ist für den unsymmetrischen Ein- und Ausgangsbetrieb zur Anbindung an 50-Ω-Prüfgeräte ausgelegt.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Entwickelt für unsymmetrischen 50-Ω-Eingangs- und -Ausgangsanschluss 
  • Konfiguriert für eine nicht invertierende Verstärkung von 5 V/V und einfach modifizierbar für eine invertierende Verstärkungskonfiguration 
  • Einfache Schnittstelle zu Ein- und Ausgängen durch SMA-Anschlüsse 
  • Kühlkörper auf der Unterseite der Platine unterstützt die Gesamtwärmeableitung des Bausteins bei hohen Ausgangsspannungsschwingungen
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3491 — 900-MHz-Verstärker mit hoher Leistung und Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3491RGTEVM — THS3491 Evaluierungsmodul für 900-MHz-Hochleistungs-Stromrückkopplungsverstärker mit Stromausgang im RGT-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3491RGTEVM — THS3491 Evaluierungsmodul für 900-MHz-Hochleistungs-Stromrückkopplungsverstärker mit Stromausgang im RGT-Gehäuse
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
* EVM User's guide THS3491RGT EVM User's Guide 09.08.2017
Zertifikat THS3491RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos