THS4211EVM

THS4211EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4211EVM and THS4215EVM are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. There are three versions of the EVM: gains ≥+2/-1 with shutdown (THS4215EVM), gains ≥+2/-1 without shutdown (THS4211EVM), and noninverting unity gain configuration w/o shutdown(THS4211EVM-UG). The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors.

Merkmale
  • Power supply: single 4.5 to 15 Vdc, dual +/-2.5Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Input impedance is 50Ω for Vin- and Vin+
  • Default load resistance is 500Ω
  • Power down connection uses test points (THS4215 only)
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4211 Extrem verzerrungsarmer Highspeed-Operationsverstärker mit Abschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4211EVM — THS4211 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4211EVM THS4211 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide THS4211EVM-UG Unity Gain 22.10.2002
* EVM User's guide THS4211EVM, THS4215EVM 01.10.2002
Zertifikat THS4211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos