THS4226EVM

THS4226 – Evaluierungsmodul

THS4226EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4226EVM provides a platform for evaluating the THS4226 high-speed voltage-feedback amplifier with powerdown capability. The user only needs power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see the THS4226 Datasheet.

Merkmale
  • Power Supply: single 2.7 to 15 Vdc, dual +/-1.35 to 7.5 Vdc
  • Termination impedance is 50 on 1in-, 1in+, 2in+, but can be reconfigured
  • Load impedance is 1 K on channel 1 and 500 on channel 2
  • Connectors: +Vs, GND, -Vs, 1in+, 1in-, 1out, 2in+, 2in-, 2out, test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana jack
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4226 Verzerrungsarmer Highspeed-Rail-to-Rail-Ausgang mit Abschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4226EVM — THS4226 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4226EVM THS4226 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide THS4226EVM User's Guide 15.05.2003
Zertifikat THS4226EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos