THS4302EVM

THS4302EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM is used for testing the THS4302. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is not configurable as the THS4302 is internally configured for a fixed gain of +5. Thus, SMA connector is only to the non-inverting input. The inverting input is grounded. The input and output are terminated with 50 ohms, but termination can be configured to meet any application requirement. This EVM is configured with a jumper to implement power-down.

Merkmale
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In, Out, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4302 — Breitband-Verstärker mit fester Verstärkung, 2,4 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4302EVM — THS4302 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4302EVM — THS4302 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos