THS4304DBVEVM

THS4304DBVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

THS4304EVM Evaluation Module for DBV Package

The THS4304 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

This EVM is used for testing the THS4304. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is configurable, and is configured for a gain of +2. The input and output provide 50 ohm termination.

Merkmale
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: +Vs, GND, -Vs, J1, J2, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4304 — Rauscharmer Breitband-Operationsverstärker, 3 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4304DBVEVM — THS4304 Evaluation Module for DBV Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4304DBVEVM — THS4304 Evaluation Module for DBV Package
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4304DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos