THS4503EVM

THS4503EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4503 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors.  This board comes fully populated with all components except transformer.  The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a termination resistor R1 for the source.

Merkmale
  • +5V to ±5V supply voltage range
  • Single-ended and fully differential input capability
  • Single-ended and fully differential output capability
  • Footprints for anti-aliasing filter implementation
  • Footprints for low pass filter implementation
  • A good example of high-speed amplifier PCB design and layout
Voll differenzielle Verstärker
THS4503 — Highspeed-Volldifferenzverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4503EVM — THS4503 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4503EVM — THS4503 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS4503EVM User's Guide 03.06.2002
Zertifikat THS4503EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos