THS4504EVM

THS4504-Evaluierungsmodul

THS4504EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4504EVM provides a platform for developing high speed fully differential amplifier application circuits. It is populated with components to demonstrate fully differential operation. The user needs only add power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The user can change the feedback and gain resistors to change the gain. The device datasheet has a list of recommended resistor values.

Merkmale
  • Power Supply: single 5Vdc, dual +/-5 Vdc
  • Inputs/Outputs can be configured as single-ended, or fully-differential, independently
  • Input impedance is 50Ω
  • Output Transformer
  • Load resistance of 800Ω reflected through the transformer
  • Antialiasing and lowpass filter footprints
  • Connections: Vs-, GND, Vs+, Vin+, Vin-, Vout+, Vout-, Vocm, Powerdown, and testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana plugs
Voll differenzielle Verstärker
THS4504 Breitband-Volldifferenzialverstärker mit geringer Verzerrung und Abschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4504EVM — THS4504 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4504EVM THS4504 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide THS4504EVM 19.06.2002
Zertifikat THS4504EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos