THS4509EVM

THS4509EVM

Jetzt bestellen

Überblick

THS4509RGT Eval 1 EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4509RGT Eval 1 EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 10dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4509RGT Eval 1 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

Merkmale
  • Configured with 50 ohms input/output impedance.
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 3V (+/-1.5V) to 5V (+/-2.5V)
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points.
  • Input and Output signals are via SMA connectors.
  • Power connectors are via banana jack.
Voll differenzielle Verstärker
THS4509 — Breitbandiger, rausch- und verzerrungsarmer Volldifferenzverstärker, 1,9 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4509EVM — THS4509 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4509EVM — THS4509 – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat THS4509EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos