THS4522EVM

THS4522EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4522EVM is an evaluation module for the dual, THS4522 in the PW (16-lead TSSOP) package.

The THS4522EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

The THS4522EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Merkmale
  • Configured for split supply operation and easily modified for single supply
  • Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
  • Default single ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
  • Independent disable control line for each channel
  • Independent output common mode control line for each channel
  • Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
Voll differenzielle Verstärker
THS4522 — Extrem energieverbrauchsarmer Zweikanal-Volldifferenzverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4522EVM — THS4522-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4522EVM — THS4522-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THS4521/45222/4524EVM User's Guide 16.07.2009
Zertifikat THS4522EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos