THS4531DGKEVM

THS4531DGKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4531DGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

Merkmale
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Default gain of 1 configuration can easily be reconfigured for other gains
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
  • Voll differenzielle Verstärker
    THS4531 0,25-mA-RRO-Volldifferenzverstärker mit extrem geringem Stromverbrauch
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    THS4531DGKEVM — THS4531 Evaluation Module in DGK package

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    THS4531DGKEVM THS4531 Evaluation Module in DGK package
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
    * EVM User's guide THS4531DGKEVM Evaluation Module 11.01.2012
    Zertifikat THS4531DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos