THS4541RGTEVM

THS4541RGTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 2 V/V to differential output at the device pins, which is converted to single-ended via a transformer to the output. It can be easily configured for other functions, gains, and single- or split-supply operation.

Merkmale
  1. Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
  2. Default gain of 2 configuration can easily be reconfigured for other gains.
  3. Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment.
  4. Inputs and outputs include SMA connectors.
Voll differenzielle Verstärker
THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker THS4541-DIE — Bare-Die-850-MHz-Präzisions-Volldifferenzverstärker THS4541-Q1 — Highspeed-Verstärker für die Automobilindustrie mit differenziellem E/A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4541RGTEVM — THS4541 Evaluierungsmodul im RGT-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4541RGTEVM — THS4541 Evaluierungsmodul im RGT-Gehäuse
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
* EVM User's guide THS4541RGT EVM User's Guide 26.06.2014
Zertifikat THS4541RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos