THS4551RGTEVM

THS4551RGTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das THS4551RGTEVM ist ein Evaluierungsmodul für den Einzelverstärker THS4551 im RGT-(WQFN-10)-Gehäuse. Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die Standardverstärkung von 1 Konfiguration kann einfach für andere Verstärkungen neu konfiguriert werden
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-50-Ω-Prüfausrüstung mit Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge umfassen Subminiatur-Steckverbinder der Version A (SMA)
Voll differenzielle Verstärker
THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4551RGTEVM — THS4551RGT Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4551RGTEVM — THS4551RGT Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS4551RGTEVM User's Guide 07.09.2016
Zertifikat THS4551RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos