THS4561DGKEVM

THS4561DGKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

THS4561DGKEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den Einzelverstärker THS4561 im DGK-(VSSOP-8)-Gehäuse. Dieses EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das THS4561DGKEVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Der Verstärker ist für einen unsymmetrischen Eingang oder Differenzeingang mit einer Verstärkung von 1 V/V an einen Differenzausgang an den Bausteinpins konfiguriert, der über einen Transformator zum Ausgang zu unsymmetrisch konvertiert wird.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die Standardverstärkung von 1 Konfiguration kann einfach für andere Verstärkungen neu konfiguriert werden
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-Testausrüstung mit 50 Ω-Eingangs- und Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge umfassen Subminiatur-Steckverbinder der Version A (SMA)
Voll differenzielle Verstärker
THS4561 Energieeffizienter Volldifferenzverstärker, 60 MHz, großer Versorgungsspannungsbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4561DGKEVM — THS4561-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4561DGKEVM THS4561-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THS4561 EVM User's Guide 10.08.2017
Zertifikat THS4561DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos