THS5661EVM

THS5661A Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, 125 MSPS – Evaluierungsmodul

THS5661EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS56x1 evaluation module (EVM) allows the user to easily evaluate the THS56x1A CommsDAC family. The THS56x1A family features 125 MSPS update rate and is specifically optimized for use in high-speed digital communication applications. The CommsDAC family consists of the pin-compatible 8-bit resolution THS5641A, 10-bit THS5651A, 12-bit THS5661A, and 14-b THS5671A digital-to-analog converter (DAC).

The THS56x1 EVM can be either connected to the TMS320C542/TMS320C54xx DSP or to a pattern generator. The DSP interface is controlled by user friendly software, Texas Instruments' Code Composer Studio (CCS) Development Environment. The EVM gives the user the possibility to evaluate different types of DAC output interface circuits (e.g. single-ended 50 Ohm resistor load, OpAmp buffered output, or transformer coupled output). The EVM additionally enables the use of either internal or external voltage reference and biasing of the full-scale output current.

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
THS5661A Digital-Analog-Wandler (DAC), 12 Bit, 125 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS5661EVM — THS5661A Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, 125 MSPS – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS5661EVM THS5661A Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, 125 MSPS – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THS56XEVM for the THS5641A/51A/61A/71A 8-, 10-, 12, and 14-bit CommsDAC DAC (Rev. C) 25.01.2011
Zertifikat THS5661EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos