THS6222RHFEVM

THS6222RHFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Der Verstärker ist für einen Differenzeingang mit einer Verstärkung von 10 V/V zu einem Differenzausgang konfiguriert. Die Platine enthält Jumper zum einfachen Umschalten des Bausteins zwischen verschiedenen Bias-Modi sowie ein Potenziometer zur Einstellung des IADJ-Pins. Das EVM kann problemlos für andere Verstärkungen und für den Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung konfiguriert werden. Der Ausgangstransformator und die Ausgangswiderstände sind für einen unsymmetrischen 50-Ω-Ausgang konfiguriert.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die Standardverstärkung von 10 V/V kann einfach für andere Verstärkungen umkonfiguriert werden.
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-50-Ω-Prüfausrüstung mit Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz
  • Die ein- und Ausgänge enthalten Subminiatur-Steckverbinder der Version A (SMA)
Leitungstreiber
THS6222 — Differenzieller Breitband-PLC- und HPLC-Leitungstreiber mit Gleichtaktpuffer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS6222RHFEVM — THS6222 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS6222RHFEVM — THS6222 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THS6222RHF Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 20.04.2022
Zertifikat THS6222RHFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos